PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3165
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Función y sensibilidad táctil líder en el mercado, combinada con un grueso cristal protector de 5 mm como máximo
TOKIO, 31 de enero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de unos módulos TFT-LCD a color XGA/WXGA de 12,1 pulgadas y WVGA de 8,0 pulgadas equipados con paneles táctiles capacitivos proyectados con un cristal protector de hasta 5 milímetros de grosor. La venta de muestras comenzará el 28 de febrero a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.
Módulos TFT-LCD a color de Mitsubishi Electric con paneles táctiles capacitivos proyectados
Los nuevos módulos cubrirán la creciente demanda del sector industrial de contar con cristales protectores gruesos y resistentes que se puedan utilizar con guantes. La precisa detección multitáctil funciona incluso si la pantalla está mojada. Gracias a la combinación de estas funciones táctiles vanguardistas con las tecnologías TFT-LCD probadas de Mitsubishi, se han creado nuevos modelos para cubrir una amplia gama de aplicaciones y configuraciones de instalación.
Producto | Modelo | Tamaño de pantalla | Resolución | Brillo (cd/m2) | Ángulo de visión (° ) <Arriba/Abajo>, <Izquierda/Derecha> |
Envío |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulos TFT-LCD con paneles táctiles capacitivos proyectados | AA080MB01ADA11 | 8,0 pulgadas | WVGA | 900 | 80/80, 80/80 | 28 de febrero de 2018 |
AA080MB11ADA11 | 1200 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XN01DDE11 | 12,1 pulgadas | XGA | 500 | 80/80, 80/80 | ||
AA121XN11DDE11 | 1000 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XP01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121XP13DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TD01DDE11 | WXGA | 600 | 80/60, 80/80 | |||
AA121TD11DDE11 | 1200 | 80/60, 80/80 | ||||
AA121TH01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TH11DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.