MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Intelligentere Sicherheitsarchitektur für moderne Automatisierung

Traditionell bedeutete die Erstellung eines zertifizierten Sicherheitssystems oft Kompromisse bei Kosten, Flexibilität und Engineering-Aufwand. Komplexe, redundante Verdrahtung, separate Sicherheitsrelais für jede Funktion und unflexible Hardware führen zu erheblichen Kosten und hohem Wartungsaufwand.
Unser Ansatz ist anders. Wir liefern die wesentlichen Bausteine – Controller, Netzwerke und I/Os – für eine wirklich integrierte und dezentrale Sicherheitsarchitektur. Dieser Ansatz vereinfacht die Planung, senkt die Installationskosten deutlich und bietet eine herausragende Diagnosetransparenz.

Modulare Slice-I/O für flexible Sicherheitskonzepte

Die NZ2FT Slice I/O-Serie bietet eine modulare, kompakte und äußerst flexible Remote-I/O-Lösung für die industrielle Automatisierung. Mit funktionalen, sicheren digitalen I/O-Modulen gemäß internationalen Normen ausgestattet, überzeugt sie durch hohe Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit.
Konzipiert für eine Vielzahl von Anwendungen, lässt sich die NZ2FT nahtlos in MELSEC SPS-Systeme integrieren und unterstützt mehrere Netzwerkprotokolle. Erweiterte Diagnosefunktionen sowie die Hot-Swap-Fähigkeit machen sie ideal für kleine wie auch große Anlagen.

Hochgeschwindigkeitsverarbeitung lokaler Sicherheitssignale

Die lokalen Sicherheits-I/O-Module können direkt an die iQ-R-Serie Safety SPS (RnSFCPU) angeschlossen werden. Sie lassen sich nahtlos in die iQ-R-Plattform integrieren und ermöglichen eine dezentrale Erfassung von Sicherheitssignalen mit hoher Zuverlässigkeit und schnellen Reaktionszeiten.
Das Sicherheits-Ausgangsmodul (RY48PT20STS) unterstützt zusätzlich eine maximale Last von 2 A pro Kanal bei insgesamt 16 A. Dadurch werden Kosten gesenkt und der Platz im Schaltschrank optimiert, da keine separaten Sicherheitsrelais erforderlich sind.

Dezentrale Sicherheits-I/O für effiziente Maschinenlayouts

Dezentrale I/O-Module erfassen Sicherheitssignale direkt im Feld, wodurch Verdrahtungskosten deutlich reduziert und das Maschinendesign vereinfacht werden.

  • Netzwerkkompatibilität: Module sind für CC-Link IE Field (z. B. NZ2GNS12A2-16DTE) und CC-Link IE TSN (z. B. NZ2GNSS2-8D, 8TE, 16DTE) verfügbar und ermöglichen die gemeinsame Nutzung von Sicherheits- und Standardsteuerung in einem Netzwerk. Das Hochgeschwindigkeitsnetzwerk CC-Link IE TSN verarbeitet Safety-, Steuerungs- und Motion-Daten über ein einziges Ethernet-Kabel und senkt so die Verdrahtungskosten.
  • Installation ohne Schaltschrank: Die I/O-Module sind sowohl in IP20-Ausführung (für den Schaltschrank) als auch in IP67 (wasser- und staubgeschützt) erhältlich. IP67-Blockmodule können direkt an der Maschine montiert werden, wodurch ein lokaler Schaltschrank entfällt und Kosten sowie Platz eingespart werden.
  • Zertifizierte Leistung: Diese dezentralen Geräte entsprechen internationalen Sicherheitsstandards, darunter EN ISO 13849-1 Kategorie 4, PL e sowie IEC 61508 SIL3.

Produktübersicht