MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Niezawodne rozwiązania dla branży wodno-kanalizacyjnej

Mitsubishi Electric od lat wspiera kluczowe projekty w sektorze wodnym i ściekowym, dostarczając nowoczesne technologie dopasowane do rosnących wymagań branży. Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie uzdatniania wody, gospodarki ściekowej i zarządzania kanalizacją burzową, pomagamy optymalizować procesy i zwiększać ich niezawodność.

Automatyzacja i inteligentne zarządzanie: nasze rozwiązania łączą sprzęt i oprogramowanie różnych producentów, co pozwala na sprawną budowę nowych systemów oraz modernizację istniejących sieci. Stale udoskonalamy nasze technologie, dostosowując je do dynamicznych zmian rynkowych.

Inteligentna automatyzacja – maksymalna wydajność i niezawodność
: wdrażamy inteligentne systemy automatyzacji, które zwiększają efektywność i niezawodność infrastruktury wodnej. Od pojedynczych urządzeń po kompleksowe zarządzanie infrastrukturą wodociągową. Nasze rozwiązania zapewniają niezawodność, oszczędność zasobów i pełną kontrolę nad procesami.

Wspieramy Cię na każdym etapie procesu zarządzania wodą

Zarządzanie wodą to proces złożony i wieloetapowy — obejmuje m.in. flokulację i filtrację, uzdatnianie chemiczne, pompowanie wielostopniowe oraz stałą kontrolę parametrów. Sprawne sterowanie tymi operacjami jest kluczowe, aby zapewnić stabilne, bezpieczne i nieprzerwane dostawy wody.

Oczyszczanie ścieków to proces wymagający dużych nakładów energetycznych. Utrzymanie stabilnej, nieprzerwanej pracy instalacji oraz poprawa efektywności operacyjnej zależą przede wszystkim od precyzyjnego sterowania, odpowiedniego monitoringu i optymalizacji poszczególnych etapów.

Wykorzystanie modeli cyfrowych (digital twins) umożliwia symulowanie różnych wariantów działania, porównanie ich w zbliżonych warunkach oraz wybór scenariusza, który najlepiej równoważy zużycie energii, wydajność i koszty eksploatacyjne. Dzięki temu zakłady mogą testować zmiany jeszcze przed ich wdrożeniem i szybciej reagować na zmienne obciążenia procesów.

Płynnie działające sieci dystrybucji wody stanowią podstawę funkcjonowania współczesnych miast. To one odpowiadają za dostarczanie mieszkańcom czystej i bezpiecznej wody, a ich sprawność bezpośrednio wpływa na komfort życia oraz stabilność infrastruktury komunalnej.

Wykorzystanie zaawansowanych systemów sterowania, monitoringu w czasie rzeczywistym i predykcyjnej diagnostyki pozwala lepiej nadzorować przepływy, szybciej identyfikować nieprawidłowości oraz utrzymywać wysoką efektywność całej sieci. Dzięki temu zarządcy mogą podejmować bardziej świadome decyzje operacyjne i minimalizować ryzyko awarii czy strat wody.

Sieci kanalizacyjne pełnią kluczową, choć często niewidoczną rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa sanitarnego miast. Sprawny monitoring przepływów oraz kontrola obciążenia instalacji są niezbędne, aby zapewnić stabilną pracę systemu, szczególnie podczas intensywnych opadów lub okresów zwiększonego użytkowania.

Zastosowanie wielopoziomowej automatyzacji — od sterowników lokalnych po analitykę brzegową — pozwala dokładniej nadzorować pracę sieci, szybciej wykrywać przeciążenia i minimalizować ryzyko cofek czy awarii. Dzięki temu infrastruktura kanalizacyjna może działać bardziej przewidywalnie, bezpiecznie i przy niższych kosztach utrzymania.

Tamy i jazy odgrywają istotną rolę w regulacji przepływu wód, stabilizacji poziomów oraz ochronie obszarów zurbanizowanych przed skutkami suszy lub powodzi. Sprawne zarządzanie tymi obiektami ma kluczowe znaczenie zarówno dla zapewnienia ciągłości dostaw wody, jak i dla bezpieczeństwa całej infrastruktury hydrotechnicznej.

Wykorzystanie zaawansowanych systemów sterowania oraz analiz danych umożliwia bardziej precyzyjne operowanie przepływem, szybsze reagowanie na zmienne warunki hydrologiczne oraz bieżącą ocenę stanu technicznego obiektów. Dzięki temu decyzje operacyjne mogą być oparte na aktualnych informacjach i przewidywalnych scenariuszach działania.

Intensywne opady, zagrożenia powodziowe, lokalne przelania kanalizacyjne czy zanieczyszczenia ujęć wody wymagają sprawnego monitoringu i szybkiej reakcji. Wykorzystanie inteligentnych platform IoT, danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym, systemów alarmowych oraz prognoz pogodowych pozwala operatorom szybciej identyfikować potencjalne zagrożenia i podejmować działania zapobiegawcze jeszcze przed wystąpieniem krytycznych zdarzeń.

Systemy nawadniania odgrywają kluczową rolę w rolnictwie, zapewniając roślinom odpowiednią ilość wody w okresach, gdy naturalne opady są niewystarczające. W dużych gospodarstwach możliwość automatycznego sterowania przepływem oraz zdalnego nadzoru nad zaworami pozwala lepiej kontrolować zużycie wody, energii i nakłady pracy.

Automatyzacja procesów nawadniania umożliwia precyzyjne dostosowanie godzin i intensywności podlewania, często w porach nocnych, kiedy warunki sprzyjają minimalizacji parowania oraz ograniczaniu strat zasobów. Dzięki temu systemy te wspierają zarówno efektywność produkcji, jak i bardziej zrównoważone wykorzystanie wody w rolnictwie.

Odsalanie pozwala wykorzystać ogromny potencjał wody morskiej tam, gdzie zapotrzebowanie na wodę pitną przewyższa dostępne zasoby. Najważniejszym wyzwaniem pozostaje znalezienie równowagi między wysokimi kosztami inwestycyjnymi i operacyjnymi a potrzebą zapewnienia bezpiecznej, dobrej jakości wody w rozsądnej cenie.

Zaawansowane technologie sterowania i monitoringu — w tym rozwiązania stosowane w systemach automatyki Mitsubishi Electric — wspierają optymalizację procesu odsalania, ograniczając zużycie energii i ułatwiając pełną kontrolę nad pracą instalacji. Dzięki temu możliwe jest bardziej przewidywalne, stabilne i efektywne prowadzenie całego procesu, co ma kluczowe znaczenie w regionach o trudnych warunkach wodnych.

Twoje wyzwania – nasze rozwiązania

Cyfryzacja napędza przyszłość branży wodnej

Branża wodna przechodzi dynamiczne zmiany dzięki cyfryzacji. Transformacja obejmuje nie tylko kontrolę urządzeń i całych sieci, ale także odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, otwierając nowe możliwości optymalizacji procesów.

Dzięki cyfryzacji możliwe jest maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Nowoczesne systemy pozwalają na szybkie wykrywanie i natychmiastowe rozwiązywanie problemów. Dostęp do bieżących danych umożliwia konserwację predykcyjną, zapobiegając poważnym awariom. Analiza historycznych danych pomaga wyciągać wnioski i optymalizować efektywność operacyjną. Modelowanie cyfrowe pozwala na porównywanie różnych scenariuszy, co usprawnia planowanie i zarządzanie infrastrukturą.

Cyfrowa transformacja sprawia, że branża wodna staje się bardziej efektywna, odporna na przyszłe wyzwania i gotowa na zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi dla kolejnych pokoleń.

SMKL: kompas w cyfrowej transformacji

Wdrażanie automatyzacji i rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie bywa złożonym procesem, dlatego skuteczne podejście często polega na stopniowym rozszerzaniu zakresu działań. Zaczyna się od pojedynczych maszyn lub niewielkich obszarów instalacji, a następnie — po ocenie uzyskanych efektów — można rozwijać kolejne etapy modernizacji.

  1. Mniejsze ryzyko inwestycyjne: niewielki zakres pierwszych wdrożeń ułatwia podejmowanie decyzji i pozwala uniknąć dużych kosztów na starcie,
  2. Dokładna ocena efektów: wdrażanie krok po kroku umożliwia precyzyjne określenie kosztów, korzyści i opłacalności kolejnych etapów,
  3. Zbieranie praktycznych doświadczeń: małe projekty pozwalają zespołom wypracować dobre praktyki, które procentują przy bardziej złożonych modernizacjach.

Aby ułatwić ocenę dojrzałości cyfrowej i zakresu możliwych działań, powstał model SMKL (Smart Manufacturing Kaizen Level). Choć został opracowany pierwotnie z myślą o sektorze produkcyjnym, równie dobrze sprawdza się w gospodarce wodnej. Pozwala wodociągom, oczyszczalniom i operatorom infrastruktury krok po kroku przejść przez proces transformacji – w tempie dostosowanym do ich potrzeb operacyjnych i budżetowych.

Model SMKL pomaga:

  • jasno określić aktualny poziom zaawansowania,
  • wskazać kolejne, realistyczne kroki rozwoju,
  • przygotować organizację do pełniejszej automatyzacji, analityki i integracji procesów.

Dzięki temu instytucje wodociągowe mogą planować modernizację w uporządkowany sposób — od niewielkich usprawnień w obszarze monitoringu i sterowania, aż po zaawansowaną cyfryzację procesów.

White paper – Digital wave in the water treatment

Pobierz materiał
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Kompleksowe rozwiązania software'owe

Kompleksowa oferta produktowa

Możliwości

Our Stories

Erdinger Moos sewage plant

2019-11-08

Sewage plant Application Story

Abwasserzweckverband Erdinger Moos

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki
Dee Valely Water - Construction site

2014-07-09

Our solution controls large water treatment plant

Dee Valley Water

EN
Obejrzyj wideo na YouTube
#Water / Waste Water#Safety#Sterowniki programowalne MELSEC
Haltern drinking water plant

2014-06-01

Haltern drinking water plant

Gelsenwasser AG

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki
Düsseldorf-Nord sewage plant

2014-06-01

Düsseldorf-Nord sewage plant

City of Düsseldorf

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki
Bad Homburg Sewage Plant

2014-06-01

Bad Homburg sewage plant

Stadt Bad Homburg v.d.H.

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki
Hamburg sewage treatment plant

2014-06-01

Sewage treatment plant Hamburg

Hamburg Wasser

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki
Skytrain Wuppertal

2014-06-01

Wuppertal sewer system

WSW Energie & Wasser AG

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki programowalne MELSEC
Nürnberg sewage treatment plant

2014-06-01

Nürnberg sewage treatment plant

Stadtentwässerung Nürnberg

ENDE
#Water / Waste Water#Sterowniki programowalne MELSEC