Nueva incorporación a la familia MELFA FR: este robot pequeño y compacto es ideal para manipular los componentes más pequeños

Nos complace presentar nuestro nuevo robot industrial pequeño de la serie MELFA FR: el RH-2FRH2515-D.

Con su precisión y una carga útil de hasta 2 kg, el robot industrial es ideal para la producción inteligente en celdas limitadas y la manipulación de las piezas más finas. Las características avanzadas y el mayor rendimiento de este robot ofrecen no solo la fiabilidad, sino también la eficiencia al más alto nivel de la serie MELFA FR.

Robot industrial RH-2FRH2515-D, 4 ejes, +/- 0,01mm, 2kg, 250/150mm.

Nuestro robot compacto: ideal para manipular las piezas pequeñas más finas

El robot RH-2FRH2515-D es la elección óptima para un manejo preciso en celdas compactas.

Mueve los componentes más pequeños sin ningún problema, por ejemplo, en electrónica. Con una precisión de +/- 0,01mm, le permite colocar los componentes más finos o inspeccionar sus productos. Adicionalmente, el robot industrial con una altura máxima de 550mm también se puede utilizar en celdas compactas.

El último robot de la serie MELFA FR de alta calidad

El robot industrial MELFA RH-2FRH forma parte de nuestra serie FR de altas prestaciones y calidad.

La serie FR se caracteriza por los siguientes puntos clave: 

  • Funciones inteligentes con visión de futuro y opciones integrables.
  • Aplicaciones de trabajo seguras con funciones de seguridad extensibles. 
  • Integración de aplicaciones FA-IT a través de la comunicación de red abierta como ProfiNet, tarjeta opcional CC-Link IE Field/EtherCAT.

La serie FR puede satisfacer casi todas sus necesidades de automatización, y ahora ideado para un entorno de trabajo muy reducido.

Funciones de seguridad funcional con la opción de seguridad MELFA SafePlus

La norma de seguridad DIN ISO-10218 se aplica a todos los robots y garantiza un funcionamiento seguro en diversas aplicaciones.

La tecnología de seguridad opcional MELFA SafePlus para los controladores de robots de la serie FR ofrece funciones adicionales como:

  • Reducción de la velocidad segura.
  • Plano limitado seguro y control de par seguro.
  • Procesamiento de la lógica de seguridad para cada entrada/salida segura. 
  • Integración de una función de control de posición.

La lógica de entradas y salidas seguras permite asumir las funciones del PLC de seguridad y reducir los requisitos de espacio. Esto se traduce en un ahorro de costes al tiempo que se cumplen todos los requisitos de seguridad.

Aproveche nuestro excelente entorno de programación para todos nuestros sistemas robóticos

RT ToolBox3 es un excelente entorno de programación para los robots de Mitsubishi Electric, ya que soporta todos los procesos, desde la puesta en marcha y la resolución de problemas hasta la supervisión del estado del robot.

Entre otras cosas, el software se puede utilizar para comprobar los movimientos del robot y simular el tiempo de ciclo o medirlo en directo.

Además, la función de simulación del software para hasta ocho robots simultáneos, ofrece otra herramienta útil para las validaciones preliminares en el funcionamiento de los robots.

Descubra también la función de mantenimiento predictivo del software, que permite supervisar fácilmente los movimientos del robot, el estado de funcionamiento y el estado de los servo.

Sistema Robótico: FA-Robot

SerieSerie RH-FR
TipoSCARA
Carga útil (kg)2
Método de instalaciónSuelo
Velocidad (mm/s)3.630
Repetibilidad (mm)0,01
Tiempo de ciclo (s)0,5
Radio de alcance máx. (mm)250
Carrera del eje Z (mm)150
Especificación del entornoESTÁNDAR
Tipo de controladorCR800-D
Clase de protecciónClase de protección IP 20
Fuente de alimentación 1 fase (VAC)200 - 230

Dimensiones y peso del producto

Ancho (mm)140
Altura (mm)max. 550
Profundidad (mm)427
Peso (kg)12

Conformidad

CECUMPLE
UKCACUMPLE

Medio ambiente

Supera el límite de REACH
Número de CAS de la sustancia REACHDisponible próximamente
Clase de mercancías peligrosas9
Cumplimiento de RoHSCUMPLE
WEEEB2B
Identificador de mercancías peligrosasNO

¿Le interesa? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Los campos marcados con un * son obligatorios.