Nuevo MELFA Assista, el robot colaborativo de Mitsubishi Electric

El nuevo robot colaborativo de Mitsubishi Electric, el MELFA ASSISTA, ha sido desarrollado para trabajar con humanos sin necesidad de sistemas de seguridad adicionales, además de permitir el distanciamiento entre trabajadores necesario en el contexto actual.
El cobot ofrece máxima seguridad y durabilidad, así como facilidad de uso y programación, siempre manteniendo una muy alta repetitividad posicional.

Seguridad Avanzada

El nuevo cobot cumple con todos los requisitos de seguridad relevantes definidos en las normas ISO 10218-1 e ISO / TS 15066. El diagnóstico de fallos y el estado de funcionamiento también se muestran mediante un anillo de 6 LEDs de colores montado alrededor del antebrazo del robot, que siempre está visible.
Incorpora también la función de Teach Directo, arranque/parada del programa, reset de errores, abrir/cerrar mano.

Control Sencillo

La configuración del cobot se simplifica mediante la función de aprendizaje directo (direct teaching), en la que el usuario sujeta el brazo y lo mueve a cada posición deseada; a continuación, la posición se guarda pulsando un botón del teclado incorporado en el mismo brazo del cobot. Este proceso permite ahorrar tiempo, es intuitivo y fácil de usar para los operadores.

Programación fácil

El software de programación utilizado para operaciones más complejas -el paquete RT Visualbox- permite programar tanto las funciones de movimiento de pick & place como los ajustes individuales de cada movimiento de una forma intuitiva.
Incorpora funciones integradas de conexión para visión, tracking de cinta transportadora y lógica de seguridad.
También dispone de la posibilidad de cambiar entre el modo de colaboración -donde opera a las velocidades más lentas típicas de un cobot - y un modo de mayor velocidad para su uso en un entorno de "producción cooperativa" más industrial. Esto asegura la máxima flexibilidad de aplicación, y ofrece el mejor rendimiento posible de la inversión.

Higiene excepcional

El Assista puede ir equipado con grasa certificada NSF H1 para uso en el sector de la alimentación.
Además, ha sido construido de fábrica con características equivalentes al grado de limpieza ISO clase 5, fundamental en entornos de producción de componentes electrónicos.

Especificaciones técnicas

  • Capacidad de carga: 5 kg
  • Repetividad: ±0.03mm
  • Postura de instalación: Montado en el suelo o en el techo
  • Rango máximo de alcance: 910 mm

Arquitectura del MELFA Assista

Para obtener más información, pedir presupuesto o proyecto rellene el siguiente formulario o envíe un correo a marketing.fad@sp.mee.com