Variadores Serie FR-E800

Los variadores de frecuencia de la serie FR-E800 se basa en la probada tecnología de control de velocidad variable de Mitsubishi Electric a lo largo de años de funcionamiento fiable en diversas aplicaciones de par constante y variable. Diseñado para ahorrar energía y minimizar el coste, el FR-E800 reúne los avances en calidad, rendimiento y capacidades de mantenimiento predictivo en un variador multiuso.

Variadores Serie FR-E800

Beneficios Clave

  1. Diseño compacto - Ahorre espacio con una planta compacta para controlar motores trifásicos de hasta 7,5 kw (disponibles en el futuro hasta 30kw) a 200V, 400V y 600V.
  2. Doble clasificación de sobrecarga: consiga el máximo rendimiento en tamaños de cuadro más pequeños con clasificaciones de corriente de sobrecarga en aplicaciones ligeras (LD) y de aplicaciones normales (ND).
  3. Autoajuste de los motores IM y PM - Configuración y puesta en marcha rápida y fácilmente sin necesidad de un ajuste que requiera mucho tiempo o la necesidad de soporte in situ.
  4. Modelos con comunicación RS-485 y modelos con protocolo Ethernet "Dual-Port" - Cambie entre los protocolos Ethernet simplemente cambiando los parámetros internos. Los variadores de la serie FR-E800 soportan una variedad de redes abiertas sin necesidad de tarjetas de opción adicionales.
  5. PLC MELSEC de 2Kpasos incorporado de serie - El funcionamiento del sistema puede personalizarse mediante la función PLC al tiempo que reduce los componentes internos y ahorra espacio en el panel, eliminando el tiempo de cableado y reduciendo los tiempos de configuración del sistema.
  6. Comunicación entre variador y variador - Crear sistemas a pequeña escala conectando múltiples variadores a través de protocolos Ethernet. La comunicación entre los variadores se lleva a cabo a través de las entradas/salidas y el PLC incorporado.
  7. Clasificación ambiental ampliada - El FR-E800 funciona a temperaturas ambiente de -20°C a 60°C (-5 a 140°F) y la tarjeta de control está revestida para soportar entornos agresivos.
  8. Sistema de Alerta de Corrosión - El FR-E800 es el primer sistema del mundo que identifica signos de daños causados por el sulfuro de hidrógeno u otros gases corrosivos. El operador recibe una notificación cuando el entorno de producción necesita ser mejorado o se arriesga a la posibilidad de una parada no planificada.
  9. Función de diagnóstico de vida - Analiza y determina la vida útil restante de los componentes críticos internos, como condensadores, relés de contacto, ventilador de refrigeración y resistencia límite de corriente de entrada.

Modelo de comunicación segura

Los modelos de comunicación segura soportan protocolos de comunicación de seguridad basados en Ethernet certificados conforme a las normas internacionales.
El sistema de control de seguridad de la red existente puede ser fácilmente mejorado con un coste menor.

Función PLC incorporada

Los usuarios del FR-E800 pueden establecer varios patrones de funcionamiento: movimientos del variador mediante las señales de entradas y salidas, en determinados estados del variador, y salidas de monitorización, etc. El funcionamiento del sistema puede personalizarse simplemente desde el variador.

Función de comunicación de variador a variador

La función de enlace de variador a variador permite la comunicación entre varios variadores conectados por Ethernet mediante el uso de los dispositivos de E/S y registros especiales de la función del PLC. Es posible construir un sistema a pequeña escala controlado por la función PLC de los variadores.

Varios protocolos ethernet

Los variadores FR-E800 soportan una variedad de redes abiertas sin usar ninguna tarjeta accesoria. Con los protocolos incorporados, el FR-E800 puede comunicarse a través de varias redes, asegurando la compatibilidad con los sistemas existentes. Los usuarios pueden seleccionar un grupo de protocolos adecuado a su sistema:

Controla los motores de Inducción (IM) y de Imanes permanentes (PM)

Autoajuste de los motores de inducción IE3/IE4 (IM) y de imanes permanentes (PM) mediante una sencilla configuración de parámetros para optimizar el rendimiento, minimizar el nivel de ruido y reducir el tiempo de puesta en marcha.

  • Los variadores FR-E800 soportan tanto motores de inducción como de imanes permanentes.
  • Autoajuste preciso en 3 sencillos pasos
  • Fácil sustitución paso a paso de los motores de inducción y de imanes permanentes existentes
  • No hay presión para actualizar todos los motores del sistema a la vez

Dual Rating

Para la clasificación LD para aplicaciones ligeras, se puede utilizar un variador de menor capacidad para accionar un motor más grande, lo que resulta en una reducción del coste y tamaño.

Nomenclatura

Si estás interesado en adquirir este producto o para recibir más información ponte en contacto con nosotros a través de marketing.fad@sp.mee.com