MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Descripción general y características

Descubre la protección fiable para motores que ofrecen las series MMS2 y MMS4 de Mitsubishi Electric. Equipados con un dial ajustable para configurar la corriente de carga total, protección integrada contra contactos accidentales para una mayor seguridad y una práctica función de disparo de prueba, estos interruptores compactos están diseñados para ofrecer eficiencia. Además, el modelo MMS4 permite montar lateralmente una unidad de contacto auxiliar (AX) para ampliar su funcionalidad.

Interruptores automáticos de protección de motores MMS de Mitsubishi Electric

Protección esencial

Los interruptores automáticos de protección de motores MMS de Mitsubishi Electric combinan la protección contra cortocircuitos y sobrecargas en un único dispositivo compacto.

Amplio Rango

Disponibles en dos versiones: MMS2 y MMS4, cubren todo el rango de corriente desde 0,1A hasta 63A, ofreciendo una solución simplificada con un número mínimo de variantes de producto.

Plena Compatibilidad

Estos interruptores automáticos son totalmente compatibles con la reconocida serie de contactores MS-T de Mitsubishi Electric, lo que los hace ideales para su uso en conjuntos de arranque de motores.

Accesorios intercambiables

Todos los accesorios —incluidos los contactos auxiliares integrados, los indicadores de disparo, los disparos por bajo voltaje y los mandos giratorios para puerta— son intercambiables y pueden utilizarse tanto con los modelos MMS2 como MMS4.

Características especiales:

  • Controlador manual de motor autoprotegido
  • Protección fiable y rendimiento superior
  • Diseño compacto
  • Cableado inteligente
  • Seguridad y calidad
  • Normas internacionales