MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Comparte tus necesidades con nosotros. Escríbenos a marketing.fad@sp.mee.com o rellena el siguiente formulario.
Los campos marcados con un * son obligatorios.

¿Cuáles son los requisitos para la industria electrónica?

En el mercado de la electrónica, las tareas complejas, repetitivas y que consumen mucho tiempo todavía se realizan a menudo de forma manual. Pero, la robótica, es cada vez más importante, no solo para la manipulación de componentes. Los robots pueden utilizar sus puntos fuertes para el montaje, la soldadura y el control de calidad de piezas pequeñas en placas de circuito impreso. La automatización conduce a una total independencia de los errores del operador, una mayor calidad y una mejor trazabilidad en todos los procesos.

Las placas de circuito impreso son la base de todo producto electrónico y, por lo tanto, deben pensarse, diseñarse y fabricarse a la perfección para garantizar productos de alta calidad. Al manipular componentes electrónicos, como ensamblar y probar placas de circuitos, la descarga electrostática (ESD) incontrolada puede poner en riesgo la integridad del producto.

¿Cuáles son las soluciones certificadas de Mitsubishi Electric?

Robot con certificación ESD

Mitsubishi Electric ofrece robots con certificación ESD, emitidos por la ESD Akademie, que tienen algunas variaciones con respecto a los modelos estándar, lo que les permite proteger los componentes de descargas repentinas que podrían comprometer el producto final. La versión ESD es ideal para todo tipo de aplicaciones que impliquen la manipulación de placas de circuito impreso: montaje e inspección de conectores y/u otros componentes, pruebas funcionales y en circuito, soldadura y embalaje de placas electrónicas.

Robot con certificación Clase ISO

Estos robots también cuentan con la certificación de sala limpia (ISO Class) emitida por el Instituto Fraunhofer IPA, el organismo certificador de este tipo de regulaciones. Se trata de una certificación muy demandada en la industria electrónica, donde a menudo se realizan pruebas de sala limpia con recirculación forzada de aire para evitar que las micropartículas entren en contacto con el producto y lo contaminen.

¡La línea de televisores de Sony está totalmente automatizada con nuestros robots industriales MELFA!

Gracias a la implementación de nuestros robots, Sony ha puesto en marcha una línea de producción de televisores totalmente automatizada, exportando así la calidad japonesa a todo el mundo. Dentro de la línea de producción, cada estación tiene diferentes tareas: manejo de componentes electrónicos, control de calidad, ensamblaje y embalaje.

¡Ver el vídeo completo aquí!

Fuente pública: Canal de YouTube de Sony

Ejemplos de aplicación

Funciones avanzadas, integración y seguimiento

Integración con iQ-R

Los robots de la familia FR también están disponibles en una versión integrada con la plataforma iQ-R, que ofrece varias ventajas, como la habilitación de funciones de "control cooperativo" y "prevención de colisiones". Además, también está disponible un módulo que permite la comunicación con el protocolo SECS/GEM.

La solución integrada robot-PLC permite programar un único sistema con variables globales, así como la capacidad de transferir datos en OPC UA y MQTT directamente a la nube a través de módulos PLC dedicados.

Haga clic aquí para descargar el folleto de MELFA Smart Plus.

Función avanzada para el control con sensor de fuerza

El robot puede detectar la fuerza aplicada al ensamblar, mecanizar piezas o insertar componentes delicados, lo que le permite realizar trabajos que requieren ajuste y detección fin de fuerza.

Características principales

  • Control del robot para que siga con precisión el perfil de una pinza de trabajo
  • Reducción de hasta un 60% en los tiempos de ciclo gracias a las funciones de IA
  • Permite el funcionamiento con una fuerza específica definida por el usuario
  • Trazabilidad de los datos de posición y fuerza en el momento del contacto

Haga clic aquí para descargar el folleto de MELFA Smart Plus

MELFA Smart Plus

MELFA Smart Plus es una opción para los robots MELFA FR con inteligencia avanzada. La inserción de una tarjeta MELFA Smart Plus en el controlador del robot permite una serie de funciones inteligentes, como la compensación de temperatura del brazo robótico para aumentar la precisión del posicionamiento. Esto mejora la capacidad y el rendimiento del sistema.

Esta característica es ideal para tareas en las que se requiere una alta precisión, como el ensamblaje de componentes pequeños como circuitos integrados que se encuentren en las placas electrónicas.

Haga clic aquí para descargar el folleto de MELFA Smart Plus

IA para el mercado de la electrónica

Problema

En una unidad de test de funcionamiento de PCB integrada con un servomotor, el deterioro de la plantilla (distorsión/suciedad del pin conductor, etc.) impide que se realicen las pruebas correctamente. Con los criterios actuales, existen problemas como intentos fallidos y retrasos en la respuesta, por lo que no está claro el momento adecuado para realizar los trabajos de mantenimiento. 

Solución

MaiLab monitorea las tendencias de valor de medición de pruebas de FCT y detecta errores que requieren trabajos de mantenimiento. De esta manera, reduce las paradas de los equipos, el tiempo de inactividad sin necesidad de tomar medidas correctivas solo cuando sea necesario. 

MELSOFT Vixio

MELSOFT VIXIO es un software que permite realizar inspecciones visuales utilizando dispositivos como cámaras. Además, el sistema hace que sea fácil e intuitivo entrenar un modelo de IA para realizar análisis de imágenes y control de calidad. 

Características de MELSOFT VIXIO

- Algoritmo de IA con alta velocidad y precisión, ideal para la automatización de plantas
- Ajustes de funcionamiento simples sin programación
- Trazabilidad mejorada y detección de anomalías y puntos defectuosos

¡Descubra aquí el catálogo!

¿Qué pasa en nuestras fábricas?

Descubra cómo nuestros robots manipulan las placas electrónicas para la producción de variadores.

¡Descubra nuestras soluciones para el mercado de la electrónica!

Para obtener más información sobre nuestros robots desarrollados para cumplir con los requisitos del mercado de la electrónica, puede consultar nuestro folleto, donde encontrará:

  • Soluciones para el mercado de la electrónica 
  • Información sobre la gama de productos
  • Funciones integradas

¡Haga clic en la imagen para descargar el folleto!

La digitalización del mercado de la electrónica: El camino hacia el éxito

Trabajar con Mitsubishi Electric abre nuevas perspectivas para las empresas, lo que les permite enfrentar de manera efectiva los desafíos de la industria electrónica actual. Las soluciones innovadoras, la flexibilidad y el compromiso con la sostenibilidad hacen de Mitsubishi Electric un socio que puede ayudar a las empresas a tener éxito en un mercado dinámico y competitivo. 

Tendencias actuales en la industria electrónica:

  • Una creciente conciencia ambiental entre los consumidores.
  • El uso generalizado de soluciones basadas en inteligencia artificial.
  • La búsqueda de nuevos materiales para dispositivos y componentes electrónicos.

Rellene el siguiente formulario y descargue nuestro nuevo documento técnico.

Los campos marcados con un * son obligatorios.